ZHCAC10 January   2023 TMUX1308

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简化采购策略
    1. 1.1 节省成本并提高灵活性
    2. 1.2 放置和布线提示
    3. 1.3 第二封装示例
    4. 1.4 使用多个器件打造所需的多路复用器配置
  4. 2总结
  5. 3参考文献

放置和布线提示

为了使该策略有效,布线期间必须小心,以在每个器件之间连接正确的引脚。许多器件在不同封装中具有相同的引脚排列,但有些器件没有,尤其是在引线式和无引线式版本之间。如果第二封装不匹配,则仍可使用,但必须格外注意以确保兼容性。在示例封装部分中,显示了各封装之间的匹配引脚排列和各封装之间的不匹配引脚排列。

初级封装的焊盘和第二封装的焊盘之间需要有足够的间距,以保证足够的阻焊层填充和电气性能。根据行业标准 IPC-2221,建议的最小间距为 4mil,高达 30V;对于 31V 及以上电压,建议的最小间距为 24mil。设计人员还应考虑第二封装可能会增加少量的布线长度。这还会导致去耦电容器等无源器件在使用第二封装时远离器件。