ZHCAC10 January 2023 TMUX1308
随着所提供的封装尺寸越来越小,有更多的选项可用于将更多引脚数的器件替换为多个更少引脚数的器件,以实现相同的多路复用器配置。更小的封装尺寸还允许设计人员使用多个器件构建所需的配置,而不会影响布板空间。例如,使用两个 UQFN 8:1 器件而不是单个 TSSOP 或 WQFN 16:1 可节省布板空间,因为组合使用时,RSV 封装 (UQFN) 为 10mm2,而 PW (TSSOP) 为 62mm2,RTV (WQFN) 为 25mm2。每个 UQFN 器件上的漏极引脚需要连接在一起,数字逻辑引脚可以共享 MCU 的 I/O 控制。然后,使能引脚用于选择要连接的器件和开关路径。#GUID-D1693B10-10FD-490B-8161-7CB9172F3501 中显示了此配置。
图 1-6 使用两 8:1 器件而不是一个 16:1 器件可节省 PCB 空间