ZHCAC09 January   2023 LSF0102 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXS0102 , TXS0104E , TXU0101 , TXU0102 , TXU0104 , TXU0204 , TXU0304

 

  1.   1

工业、通信、企业、个人电子产品和汽车等市场领域的电子系统设计都变得更加智能、更节能、更互联。电子系统的这些市场趋势正在促使系统设计人员采用微处理器、FPGA 和应用专用处理器 (ASSP) 方面的新型处理技术,这些技术具有更多功能并能更低的功率级别运行。我们正在使用非常小的硅工艺几何尺寸开发新的处理器技术,从而使处理器内核电压远低于传感器、光收发器和 HMI 模块等外设器件上常见的传统电压电平。选择系统中的所有器件以相同的 I/O 电压运行实际上是不可能的,尤其是对于较大的系统而言。在过去 20 年中,采用与存储器器件相同的硅工艺尺寸后,处理器技术的内核电压电平显著降低。如下图 1 所示,存储器已从 3.3V Vdd(当时 SDR(单数据速率)是出色的存储器接口标准)转变为大约 1V Vdd 电平(使用当今的 DDR4(双倍数据速率)和 DDR5 存储器接口)。高度集成的处理器和存储器器件向低于常见电压轨(例如 3.3V 和 1.8V)的内核电压迁移,这也导致了这些器件可支持的 I/O 电压向下扩展。新型低功耗处理器、ASSP 和 FPGA 器件可支持的 I/O 电压降低,使系统设计人员面临设计挑战,因为他们尝试将这些处理器与需要在更高 I/O 电压电平下运行的外设进行互连。系统设计人员需要根据与 I/O 电压无关的参数(例如数据速率、灵敏度和驱动强度等)选择外设。低功耗处理器和外设之间的 I/O 电平不匹配通常是由接口类型和信号标准太多导致的。I2C、SPI、MDIO、RGMII、SMBus、I2S、GPIO 等接口和许多其他接口通常需要在处理器和外围器件之间进行电平转换。系统设计人员正在转向集成电平转换器的 IC 器件,从而以简单、高效且具有成本效益的方式解决其设计中器件之间的 I/O 电平不匹配问题,而不必牺牲系统性能。请参阅下图 1,了解可能需要基于系统处理器 I/O 配置方式进行电平转换的常见系统外设。电平转换器件具有多种电压电平范围、通道配置和 I/O 类型。德州仪器 (TI) 提供了大量的电平转换解决方案产品系列,这些解决方案能够满足大多数处理器到外设互连的电平转换需求。德州仪器 (TI) 电平转换产品系列包括方向控制、自动双向、固定方向和应用特定的电平转换器件,支持推挽和开漏 I/O 类型。选择与处理器或 FPGA 配合使用的电平转换器件将取决于可用的 I/O 资源、使用的控制接口以及在 FPGA 或处理器中配置的 I/O 类型等因素。系统设计人员在选择电平转换器器件时的主要考虑因素包括需要转换的电压电平、需要转换的位数或通道数、所需的电流驱动、数据速率和方向性。对于 SPI、UART 和 JTAG 等常见接口类型,TI SN74AXCSN74LXCTXUTXB 系列的推挽式电平转换器件可以提供易于实施的解决方案,并采用业界通用封装。对于 I2C、SMBus 和 MDIO 等开漏接口,TI 的 TXSLSF 电平转换系列提供了具有成本效益的解决方案,这些解决方案采用各种通道数和业界通用封装类型。有关常用接口类型的推荐电平转换器件列表,请参阅表 1。更多有关 TI 所有电平转换解决方案的信息,请访问 TI 的电平转换登录页面

GUID-20220823-SS0I-TT34-MVJG-2DZD24J7TVGJ-low.jpg图 1-1 DDR 存储器电压随时间变化的趋势
GUID-20230110-SS0I-K3BJ-CVDH-VLQTNJQBL9CH-low.png图 1-2 需要电平转换的潜在系统外设和子系统
表 1-1 按接口推荐的转换器
转换电平
接口最高 3.6V最高 5.5V
FET 更换2N7001TSN74LXC1T45 / TXU0101
1 位 GPIO/时钟信号SN74AXC1T45SN74LXC1T45 / TXU0101
2 位 GPIOSN74AXC2T245SN74LXC2T45 / TXU0102
2 引脚 JTAG/UARTSN74AXC2T45SN74LXC2T45 / TXU0202
I2C/MDIO/SMBusTXS0102 / LSF0102TXS0102 / LSF0102
IC-USBSN74AVC2T872 / TXS0202不适用
4 位 GPIOSN74AXC4T245TXB0104 / TXU0104
UARTSN74AXC4T245TXB0104 / TXU0204
SPISN74AXC4T774 / TXB0104TXB0104 / TXU0304
JTAGSN74AXC4T774 / TXB0104TXB0104 / TXU0304
I2S/PCMSN74AXC4T774 / TXB0104TXB0104 / TXU0204
四通道 SPITXB0106TXB0106
SDIO/SD/MMCTXS0206 / TWL1200不适用
8 位 GPIO/RGMIISN74AXC8T245SN74LXC8T245