ZHCAC07 January   2023 LMX1204

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2测试设置
  5. 3测量结果
    1. 3.1 输入/输出回波损耗
    2. 3.2 组延迟
    3. 3.3 一个 LMX1204 器件内的相位误差
    4. 3.4 所有 LMX1204 通道上的相位误差
  6. 4结论
  7. 5参考文献

引言

LMX1204 是一款支持高达 12.8GHz 频率的高频时钟分配器件。该器件支持四个输出(每个输出都有一个 SYSREF 输出)和一个额外的低频输出(专为 FPGA 提供时钟而设计)。LMX1204 旨在将高频时钟分配给相控阵系统中使用的多个射频采样器件。在需要更多输出的情况下,LMX1204 器件可以级联来实现输出数量倍增,同时对时钟质量的影响可忽略不计。对于大型相控阵系统,保持输出之间严格的时序对于确保接收到的信号正确对齐至关重要。

LMX1204 参考设计将两层 LMX1204 器件级联在一起,将时钟分配到 16 路输出。图 1-1 显示了参考设计的方框图。级联方法旨在为支持 64T64R 阵列系统的 AFE7950 射频采样收发器阵列提供时钟,如图 1-2 所示。

本手册概述了 LMX1204 参考设计的测量结果,该参考设计用于分析典型配置中的相位误差响应。本文档的目的并非时提供 LMX1204 器件本身的完整特性描述,因为本参考设计包含互连走线和输出端的一组 0.5m 射频电缆。本应用手册可作为实际配置中典型性能变化的通用指南。

图 1-1 级联 LMX1204 参考设计
图 1-2 64T64R 阵列中为 AFE7950 射频采样收发器提供时钟的级联 LMX1204