ZHCAC05A January 2023 – January 2024 TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
图 4-7 显示了 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 的共同布局原理图。如果未使用 TPS56x252/7 的 PG 功能,则 TPS56x252/7 的 PG 可以直接与 GND 相连,TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 完全引脚对引脚相同。