ZHCAC05A January   2023  – January 2024 TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2引脚排列比较
  6. 3原理图
    1. 3.1 如何在三种类型的 SOT-563 之间进行共同布局
    2. 3.2 如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x242/7 之间进行共同布局
    3. 3.3 如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局
    4. 3.4 如何在 TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

如何在 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局

图 4-7 显示了 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 的共同布局原理图。表 3-4 显示了 TPS56x252/7 和 TPS56x202/7 的焊接信息。

GUID-20231226-SS0I-MPVM-DGFS-1KX0N488LXN7-low.svg图 3-3 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 的共同布局原理图
表 3-3 TPS56x252/7 和 TPS56x203/6 的焊接信息
器件型号 说明
TPS56x252/7
  1. 如果不需要 PG 功能,则可以将 PG 悬空或与 GND 相连。
  2. C6 需要悬空。
  3. EN 引脚的最大电压为 6V,需要两个分压电阻器。
TPS56x203/6
  1. C6 需要连接到 SW。
  2. EN 引脚的最大电压为 6V,允许使用两个电压电阻器或一个 100kΩ 上拉电阻器。