ZHCAC05A January 2023 – January 2024 TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
图 2-1 显示了采用 SOT-563 封装的 TPS56x203/6 引脚排列。TPS56x203/6 引脚排列在业内很常见。图 2-2 显示了采用 SOT-563 封装并经过优化的 TPS56x242/7 引脚排列。它集成了 BST 电容器并为引脚 4 添加了 AGND。图 2-3 显示了采用 SOT-563 封装的 TPS56x252/7 引脚排列。它集成了 BST 电容器并为引脚 4 添加了 PG。如表 2-1 所示,除了引脚 4 外,这三个器件系列具有相同的引脚功能。借助兼容的外部电路,三种封装可实现共同布局。
引脚 | 说明 | |
---|---|---|
编号 | 名称 | |
1 | VIN | 输入电压电源引脚。在 VIN 和 GND 之间连接输入去耦电容器。 |
2 | SW | 开关节点引脚。将输出电感器连接到该引脚。 |
3 | GND | 低侧功率 NFET 的 GND 引脚源极端子以及控制器电路的接地端子。 |
4 | PG | 开漏电源正常指示器。 |
AGND | 内部模拟电路的地。将 AGND 连接到 GND 平面。 | |
BST | 高侧 NFET 栅极驱动器电路的电源输入。在 BST 和 SW 引脚间连接一个 0.1μF 电容器。 | |
5 | EN | 启用输入控制。将 EN 驱动为高电平将启用转换器。 |
6 | FB | 转换器反馈输入。通过反馈电阻分压器连接到输出电压。 |