ZHCAC05A January 2023 – January 2024 TPS562202 , TPS562203 , TPS562206 , TPS562207 , TPS562242 , TPS563202 , TPS563203 , TPS563206 , TPS563207 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
本应用手册介绍了如何在采用 SOT-563 封装的 TPS56x252/7、TPS56x242/7 和 TPS56x203/6 之间进行共同布局,这有助于简化电源设计。本应用手册还对引脚排列进行了比较,并给出了兼容的原理图建议。最后,共同布局设计的实验验证结果证明了所有三个器件都可以在稳态运行期间稳定地工作。