ZHCABY4C March 2023 – March 2026 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0L 上液晶显示器 (LCD) 控制器通过段 (SEG) 和 COM 电压信号直接驱动 LCD 显示屏。此控制器可支持静态 2 路复用到 8 路复用的 LCD 段显示。
本节仅讨论有关原理图和 PCB 设计的主要注意事项。有关 LCD 设计的详细指示,请参阅《使用 MSPM0™ MCU 和分段式 LCD 进行设计》。
对于原理图设计,LCD 控制器可以直接驱动 LCD,而在常见用例中无需额外元件。但是,当利用电荷泵来产生恒定电压时(尤其是当 VDD 由电池供电,以防止 VDD 电压变化引起的显示波动时),可能需要 LCDCAP0/1 上的电容器和电阻 R13、R24、R23、R33,如 图 6-10 所示。
图 6-10 使用电荷泵时的 LCD 电容器设置对于 PCB 设计,以下是通用布局规则:
LCD 信号线将持续开关以保持显示屏上的画面,因此这些线路应该远离任何噪声敏感线路(如外部晶振连接)。可以使用防护环来屏蔽晶体连接或 ADC 输入等噪声敏感线路,从而避免出现噪声耦合。LCD 布线和防护布线下方的接地平面还提供了屏蔽。一个良好的做法是将所有 LCD 信号布线(段线和公共线)放在一起,类似于数据总线。将 LCD 布局保持在单层非常有用,这样 LCD 布线就不会从潜在的敏感布线上方或下方走线。应使用短走线使 LOADCAP 引脚上的电荷泵电容尽可能靠近 MCU。