ZHCABY4C March 2023 – March 2026 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
将 GPIO 用作 I/O 时,必须考虑设计注意事项以确认正确运行。随着负载电容增大,I/O 引脚的上升/下降时间会增加。该电容包括引脚寄生电容(Ci = 5pF(典型值))和电路板走线的影响。I/O 特性可在器件数据表中找到。表 8-1 列出了 MSPM0L 器件的 I/O 输出频率特性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | 端口输出频率 | SDIO | VDD ≥ 1.71V,CL = 20pF | 16 | MHz | ||
| VDD ≥ 2.7V,CL = 20pF | 32 | ||||||
| HSIO | VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,CL = 20pF | 16 | |||||
| VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,CL = 20pF | 24 | ||||||
| VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,CL = 20pF | 32 | ||||||
| VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,CL = 20pF | 40 | ||||||
| ODIO | VDD ≥ 1.71V, FM+,CL= 20pF 至 100 pF | 1 | |||||
| tr,tf | 输出上升或下降时间 | 除 ODIO 以外的所有输出端口 | VDD ≥ 1.71V | 0.3 × fmax | s | ||
| tf | 输出下降时间 | ODIO | VDD ≥ 1.71V,FM+,CL = 20pF 至 100pF | 20 × VDD / 5.5 | 120 | ns | |