ZHCABY4C March   2023  – March 2026 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 MSPM0L 硬件设计检查清单
  5. 2 MSPM0L 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 3 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 4 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    3. 4.3 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 5 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 6 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 OPA 设计注意事项
    3. 6.3 DAC 设计注意事项
    4. 6.4 COMP 设计注意事项
    5. 6.5 GPAMP 设计注意事项
    6. 6.6 LCD 设计注意事项
  10. 7 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. 8 GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO
    4. 8.4 开漏 GPIO 可在没有电平转换器的情况下支持 5V 通信
    5. 8.5 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    6. 8.6 未使用引脚连接
  12. 9 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
    1. 10.1 引导加载程序简介
    2. 10.2 引导加载程序硬件设计注意事项
      1. 10.2.1 物理通信接口
      2. 10.2.2 硬件调用
  14. 11参考资料
  15. 12修订历史记录

I2C 和 SPI 设计注意事项

SPI 和 I2C 协议广泛用于器件或电路板之间的通信,例如 MCU 和传感器之间的数据交换。MSPM0L 系列 MCU 包括高达 16MHz 的高速 SPI,并支持 3 线、4 线、芯片选择和命令模式。请参阅 图 7-4 来根据具体要求设计系统。

一些 SPI 外设器件需要 PICO(外设输入控制器输出)保持逻辑高电平。在这种情况下,应在 PICO 引脚上添加一个上拉电阻。

 针对不同 SPI 配置的外部连接图 7-4 针对不同 SPI 配置的外部连接

对于 I2C 总线,MSPM0L 器件支持标准、快速和超快速模式,如表 7-4 所示。

使用 I2C 总线时,需要外部上拉电阻。这些电阻的值取决于 I2C 速度。TI 建议使用 2.2k,以便支持超快速模式。对于关注功耗的系统,可以使用大电阻值。ODIO(请参阅 GPIO)可用于实现与 5V 器件的通信。

表 7-4 MSPM0L I2C 特性
参数 测试条件 标准模式 快速模式 快速模式 + 单位
最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
fI2C I2C 输入时钟频率 电源域 0 中的 I2C 40 40 40 MHz
fSCL SCL 时钟频率 100K 400K 1M MHz
tHD,STA 保持时间(重复)启动 4 0.6 0.26 us
tLOW SCL 时钟的低电平周期 4.7 1.3 0.5 us
tHIGH SCL 时钟的高电平周期 4 0.6 0.26 us
tSU,STA 一个针对重复启动的建立时间 4.7 0.6 0.26 us
tHD,DAT 数据保持时间 0 0 0 us
tSU,DAT 数据设置时间 250 100 50 us
tSU,STO 停止的建立时间 4 0.6 0.26 us
tBUF STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 4.7 1.3 0.5 us
tVD;DAT 数据有效时间 3.46 0.9 0.45 us
tVD;ACK 数据有效确认时间 3.46 0.9 0.45 us
 典型 I2C 总线连接图 7-5 典型 I2C 总线连接