ZHCABY3E March 2023 – April 2026 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
所有微控制器均专为多种应用而设计,通常特定应用不会使用 100% 的 MCU 资源。要提高 EMC 性能,不得将未使用的时钟、计数器或 I/O 保持空闲或悬空。例如,将 I/O 设置为 0 或 1(在未使用的 I/O 引脚上启用上拉或下拉)并禁用未使用的特性。
| 引脚 | 电势 | 注释 |
|---|---|---|
| PAx | 开路 | 将相应的引脚功能保留为 GPIO (PINCMx.PF = 0x0),默认设置为 Hi-Z 模式 |
| OPAx_IN0- | 开路 | 该引脚处于高阻抗状态。 |
| NRST | VDD | NRST 为低电平有效复位信号,必须上拉至 VCC,否则器件无法启动。 |