ZHCABS7A May   2019  – September 2022 ISO1176 , ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452 , ISO15 , ISO1500 , ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088 , ISO35 , SN6501

 

  1.   隔离式 RS-485 收发器参考设计
  2.   商标
  3. 1设计
  4. 2参考文献
  5. 3修订历史记录

隔离式 RS-485 收发器参考设计

本设计手册介绍了使用隔离式 RS-485 收发器和变压器驱动器 SN6505B 的隔离式 RS-485 节点的参考设计。表 1-1 列出了德州仪器 (TI) 提供的隔离式 RS-485 收发器系列。

表 1-1 隔离式 RS-485 收发器
器件变速器数据速率
[Mbps]
最大瞬态隔离电压 [Vrms]电源
电压范围 [V]
次级电源
电压范围 [V]
封装尺寸 [mm]
ISO1500半双工130001.71 至 5.54.5 至 5.54.90 x 3.90
ISO14100.550001.71 至 5.53.0 至 5.510.30 x 7.50
ISO14301250001.71 至 5.53.0 至 5.510.30 x 7.50
ISO14505050001.71 至 5.53.0 至 5.510.30 x 7.50
ISO1412全双工0.550001.71 至 5.53.0 至 5.510.30 x 7.50
ISO14321250001.71 至 5.53.0 至 5.510.30 x 7.50
ISO14525050001.71 至 5.53.0 至 5.510.30 x 7.50