ZHCABS5 November 2021 TLV61046A , TLV61048 , TPS61040 , TPS61041 , TPS61045 , TPS61046 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61096A , TPS61170 , TPS61175 , TPS61178 , TPS61288
超级电容器通常用作备用电源系统中的储能单元。超级电容在总线电压 VBUS 存在时充电,在总线电压下降时放电以保持 VBUS。升压转换器最低工作电压越低,超级电容放电越深,后备时间越长。为了满足备用时间要求,最小工作电压设置为低于 2V,但没有负载能力充足的极低电压升压转换器。为了优化应用,当 VIN 引脚由降压转换器的外部偏置供电时,可以使用 TLV61048。有关详细信息,请参阅智能仪表 PLC 模块备用电源参考设计。图 4-1 显示了电源结构的简化方框图。
图 4-1 备用电源的简化方框图另一种外部偏置情形是用于输入电压范围仅为 0.4V 至 0.55V 的太阳能电池板。如图 4-2 所示,输出 2 × Vout 电压的分立式电荷泵电路用于在启动后为 VIN 引脚供电,请参阅适用于锂离子电池的单节电池太阳能电池板能量收集参考设计。电池电压也低于 TPS61089 的最小输出电压,但系统运行良好且效率更高。
图 4-2 能量收集系统的简化框图