ZHCABS5 November   2021 TLV61046A , TLV61048 , TPS61040 , TPS61041 , TPS61045 , TPS61046 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61089 , TPS61096A , TPS61170 , TPS61175 , TPS61178 , TPS61288

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2升压转换器外部偏置要求
  5. 3适用器件列表和测试结果
  6. 4应用案例
  7. 5总结
  8. 6参考文献

引言

许多应用需要升压转换器来获得高于输入电压的输出电压。对于升压转换器,VIN 引脚连接到器件的电源,而 SW 引脚连接到内部低侧功率 MOSFET 的漏极。图 1-1 显示了升压转换器的典型应用。功率级的电源 Vin 为 VIN 引脚供电,因此 Vin 应与器件的输入电压范围兼容。

GUID-20211008-SS0I-RK43-2JX8-KNQSSFFFPFMN-low.gif图 1-1 同步升压转换器的典型应用

但是,升压转换器对输入电压范围有严格的限制。在某些应用中选择合适的升压转换器并不容易,尤其是当功率级需要在非常低的输入电压下工作时。图 1-2 显示了一个针对 VIN 引脚使用外部偏置信号 Vin 的简单解决方案。Vin 信号应与输入电压范围兼容,但仅适用于 IC 本身,因此电流消耗仅处于 mA 级别。升压功率级电源 Vin 的实际电源可能比输入电压范围宽得多。

GUID-20211008-SS0I-XV9V-KNWB-9F4QPKBCGVDQ-low.gif图 1-2 同步升压转换器的外部偏置应用