ZHCABN9A May 2019 – February 2022 TPS1663 , TPS24710 , TPS24711 , TPS24712 , TPS24713 , TPS2660 , TPS2663
通过恒定浪涌电流为大容性负载供电可能会因热关断而导致启动中断,而在电源开关中以恒定功耗为大容性负载供电则需要外部 MOSFET 来承受启动期间的功耗。具有集成的热调节和 MOSFET 的 TPS2663 和 TPS1663 器件提供了一种经过优化的解决方案,可实现在存在大型且未知容性负载时快速可靠启动。