ZHCABN9A May   2019  – February 2022 TPS1663 , TPS24710 , TPS24711 , TPS24712 , TPS24713 , TPS2660 , TPS2663

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2启动时以恒定浪涌电流和输出压摆率为容性负载供电
  5. 3启动时在电源开关中以恒定功耗为容性负载供电
  6. 4启动时通过热调节为容性负载供电
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

启动时通过热调节为容性负载供电

为了无中断地为大容性负载供电,需要在启动时进行热调节,以防止电源开关关闭。通过启动时进行热调节,电源开关将结温调节至低于热关断温度,并做到在存在大容性负载的情况下干净启动。TPS2663 和 TPS1663 器件在启动时具有热调节功能,可在存在大容性负载时实现干净启动。图 4-1 显示了带有 TPS2663x 器件的应用电路。

GUID-814FB1F9-A93C-4669-B31D-5123C29B131C-low.gif图 4-1 TPS2663x 应用电路
GUID-072020F6-B777-4A9C-B32B-A3240A4F5F41-low.png图 4-2 通过在 COUT = 4.7mF 下进行热调节实现干净启动

图 4-2 显示了在存在 4.7mF 容性负载和 32V VIN 的情况下实现的干净启动。器件以恒定浪涌电流启动,然后进入热调节状态以防止热关断,并在 65ms 内上电。若不进行热调节,启动时间甚至会以几分钟的数量级增加,以便为大容性负载充电。在容性负载未知的情况下,很难选择适当的浪涌电流值和压摆率来为输出电容器充电。通过热调节,设计人员无需选择适当的浪涌电流值和输出压摆率即可实现快速可靠的启动。
容性负载越大,电源开关的升温速度就越快,并且热调节启动得越早。图 4-3 说明了在存在 20mF 容性负载和 32V VIN 情况下实现的干净启动。

若要使用 TPS2663 和 TPS1663 器件进行设计,请参阅 TPS2663 设计计算器。

GUID-501C76C1-4A42-4DD1-9527-E529B71884B5-low.png图 4-3 在 COUT 为 20mF 时实现干净启动

表 4-1 列出了 TPS2663 和 TPS1663 器件在不同容性负载和环境温度下的充电时间。

表 4-1 充电时间和电容与温度之间的关系
温度
VIN –40°C 0°C 25°C 105°C
4.5V 充电时间 20.5ms 19.9ms 20.9ms 21ms
电容值 32mF 32mF 32mF 32mF
18V 充电时间 287.9ms 312.2ms 408ms 1390ms
电容值 32mF 32mF 32mF 32mF
32 V 充电时间 1625ms 1757ms 2144ms 2622ms
电容值 32mF 32mF 32mF 16mF