ZHCABL8 April   2022 THVD2410 , THVD2450

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性
    1. 2.1 高电压故障保护
    2. 2.2 宽输入共模范围
    3. 2.3 减缓快速边缘
    4. 2.4 抗尖峰脉冲功能
  5. 3总结

宽输入共模范围

在若干系统中,特别对于远距离通信,不同位置的接地电势会有很大不同。此接地电势将成为相对于总线差分信号的共模偏移。例如,在远距离点对点通信中,A 和 B 引脚的输出信号在节点 1 从 1V 切换为 3V。如果节点 2 相对于节点 1 具有 -7V 的接地电势偏移,则总线信号电压将相对于节点 2 的本地接地,在 8V 到 10V 之间不等。RS-485 器件具有较大的输入共模范围,可使系统在更宽的接地偏移场景中工作。以下实验室测量演示了 THVD24x0 器件在 ±25V 输入共模范围下正常工作。

在测试中,两个半双工 EVMs 组装了 THVD2410 和 120Ω 终端电阻(图 2-1)。两个电路板通过两根 10ft (3m) 电缆连接。两个电路板之间产生接地电势,并且接地电势差异在调制下不时变化。由于一个电路板配置为发送器,另一个配置为接收器,因此发送的通信数据为 1MHz 时钟信号。

图 2-1 THVD2410 器件在接地电势差异下正常工作

在图 2-2 中,信号在总线引脚(引脚 6 和 7,图中的通道 4)和接收节点的 R 引脚(引脚 8,图中的通道 1)处相对于电路板的本地接地 (GND2) 进行测量。输入信号在 50kHz 速率下从 11V 变为 25V(峰峰值)。差分总线信号的变化范围约为 12V 共模电压,但接收器输出将生成正确信号。同样,如果接地电势差为正,则接收的总线信号具有负共模偏移(图 2-3)。在此测试中,器件能够在 -11V 到 -25V 峰峰值差分信号下正常工作。这两个测量表明,THVD24x0 器件不仅能在扩展的共模范围下正常工作,也能在变化较频繁的共模电压下正常工作。

GUID-20220209-SS0I-3JSD-DLLX-H8MZJQGSWKRX-low.png图 2-2 THVD2410 在 +25V 共模信号下正常工作
GUID-20220209-SS0I-JB6T-VD1K-GKR6D1DWQQTS-low.png图 2-3 THVD2410 在 -25V 共模信号下正常工作