ZHCABL3 February   2022 DAC43204 , DAC53004 , DAC53204 , DAC53204W , DAC63004 , DAC63204

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注意事项
  4.   设计仿真
    1.     瞬态仿真结果
    2.     直流传输仿真结果
  5.   寄存器设置
  6.   伪代码示例
  7.   设计中采用的器件
  8.   设计参考资料

设计说明

本设计采用四通道缓冲电压或电流输出智能 DAC(比如 DAC43204、DAC53204 或 DAC63204 (DACx3204))来偏置发光二极管 (LED)。在仅需数毫安电流的 LED 偏置应用中,智能 DAC 可配置为电压输出模式,并与双极结型晶体管 (BJT) 连接形成强制感测配置,如电路原理图中 DACx3204 的通道 1 所示。DAC 设置 PNP 型 BJTx(比如 2N2905)的集电极电流,并通过改变基极电压来控制流过 LED 的电流量。LED 连接在 BJT 集电极和接地端之间。DAC 可用于电流输出模式,使用高达 250µA 的电流直接驱动 LED,适合低电流 LED 偏置应用,如电路原理图中 DACx3204 的通道 0 所示。使用 BJT 配置时,DACx3204 的反馈引脚 (VFB) 可补偿基极-发射极电压 (VBE) 压降和 BJT 漂移。DACx3204 具有通用输入输出 (GPIO) 引脚,可在两个电流值之间切换 LED,或开关 LED。可使用智能 DAC 的非易失性存储器 (NVM) 保存所有寄存器设置,这意味着可在无处理器时使用器件,即使在下电上电后也是如此。该电路可用于条形码扫描仪、条形码读取器、点钞机、POS 打印机、光学模块和电器照明等应用。