ZHCABL2A November 2021 – March 2022 DAC43204 , DAC53004 , DAC53204 , DAC53204W , DAC63004 , DAC63204
DAC 代码的计算方法为:
在此设计中,内部基准处于断电状态以限制功耗。此配置可补偿因温度、漏极电流和 MOSFET 老化而导致的栅源压降。假定典型栅源电压为 1.2V,电源余量为 200mV,则DAC 的 VDD 必须至少为(2.5V + 1.2V + 200mV)= 3.9V。如果使用 5V VDD 作为基准,则 10 位 DAC53004 的高 DAC 值和低 DAC 值变为:
其中
256 十进制数(256 d)向下舍入为 255 d,因此高值为 248.04µA。
其中