ZHCABL2A November   2021  – March 2022 DAC43204 , DAC53004 , DAC53204 , DAC53204W , DAC63004 , DAC63204

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注意事项
  4.   设计仿真
    1.     瞬态仿真结果
  5.   寄存器设置
  6.   伪代码示例
  7.   设计特色器件
  8.   设计参考资料

设计说明

此设计使用四通道缓冲电压或电流输出低功耗智能 DAC(如 DAC53004 或 DAC63004(DACx3004))来偏置 LED。在需要几毫安电流的 LED 偏置应用中,智能 DAC 可在强制检测配置下与 MOSFET 相连接。DAC 将设置 MOSFET 的源极电流,并通过改变栅极电压来控制流过 LED(在电源和 MOSFET 漏极之间连接)的电流量。DAC 可以在电流输出模式下使用,以在低电流 LED 偏置应用中使用最高 250µA 电流直接驱动 LED。在使用 MOSFET 配置时,DACx3004 的 VFB 引脚将补偿栅源电压(VGS)压降和 MOSFET 的漂移。DACx3004 具备通用输入输出(GPIO)引脚,支持 DAC 进入和退出深度睡眠模式。可使用智能 DAC 上的非易失性存储器(NVM)保存所有寄存器设置,意味着可在不使用处理器的情况下使用该器件,即使在下电上电后也是如此。此电路可用于条形码扫描仪、条形码读取器、点钞机、POS 打印机、光学模块和电器照明等应用。