ZHCABJ7A June 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
表 2-1 介绍了当 PLL 处于启用状态且 AVDD 设置为 1.8V 和 3.3V 时,TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 的典型电流消耗。PLL 通过以下方式启用:
在该表格中,当 DRE 已启用时,DRE 阈值会设置为 –36dB。电流消耗测量是在双二阶滤波器禁用且输入端接地的情况下完成的。
| 采样频率 (kHz) | ADC 通道 | DRE | 抽取滤波器 | BCLK 比率 | 字长 | 3.3V 时的 AVDD 电流 (mA) | 1.8V 时的 AVDD 电流 (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 禁用 | 线性相位 | 32 | 32 | 7.66 | 7.34 |
| 2 | 48 | 24 | 11.52 | 10.92 | |||
| 96 | 11.56 | 10.95 | |||||
| 16 | 1 | 禁用 | 线性相位 | 24 | 24 | 7.84 | 7.56 |
| 低延迟 | 7.91 | 7.63 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 11.88 | 11.26 | |||
| 低延迟 | 12.02 | 11.41 | |||||
| 线性相位 | 96 | 11.88 | 11.27 | ||||
| 低延迟 | 12.02 | 11.41 | |||||
| 1 | 启用 | 线性相位 | 24 | 8.11 | 7.84 | ||
| 低延迟 | 8.19 | 7.91 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 12.43 | 11.82 | |||
| 低延迟 | 12.57 | 11.95 | |||||
| 线性相位 | 96 | 12.43 | 11.82 | ||||
| 低延迟 | 12.57 | 11.96 | |||||
| 24 | 1 | 禁用 | 线性相位 | 24 | 24 | 7.98 | 7.70 |
| 低延迟 | 8.12 | 7.84 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 12.08 | 11.47 | |||
| 低延迟 | 12.36 | 11.73 | |||||
| 线性相位 | 96 | 12.08 | 11.46 | ||||
| 低延迟 | 12.36 | 11.75 | |||||
| 1 | 启用 | 线性相位 | 24 | 8.31 | 8.03 | ||
| 低延迟 | 8.46 | 8.17 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 12.84 | 12.23 | |||
| 低延迟 | 13.13 | 12.51 | |||||
| 线性相位 | 96 | 12.84 | 12.22 | ||||
| 低延迟 | 13.12 | 12.51 | |||||
| 32 | 1 | 禁用 | 线性相位 | 24 | 24 | 8.10 | 7.82 |
| 低延迟 | 8.10 | 7.82 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 12.27 | 11.66 | |||
| 低延迟 | 12.27 | 11.65 | |||||
| 线性相位 | 96 | 12.25 | 11.67 | ||||
| 低延迟 | 12.28 | 11.66 | |||||
| 1 | 启用 | 线性相位 | 24 | 8.49 | 8.21 | ||
| 低延迟 | 8.49 | 8.21 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 13.16 | 12.53 | |||
| 低延迟 | 13.15 | 12.53 | |||||
| 线性相位 | 96 | 13.17 | 12.54 | ||||
| 低延迟 | 13.16 | 12.54 | |||||
| 48 | 1 | 禁用 | 线性相位 | 24 | 24 | 8.39 | 8.10 |
| 低延迟 | 8.29 | 8.01 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 12.78 | 12.16 | |||
| 低延迟 | 12.59 | 11.97 | |||||
| 线性相位 | 96 | 12.81 | 12.19 | ||||
| 低延迟 | 12.62 | 12.00 | |||||
| 1 | 启用 | 线性相位 | 24 | 8.90 | 8.61 | ||
| 低延迟 | 8.81 | 8.52 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 14.18 | 13.55 | |||
| 低延迟 | 13.99 | 13.37 | |||||
| 线性相位 | 96 | 14.21 | 13.59 | ||||
| 低延迟 | 14.03 | 13.40 | |||||
| 96 | 1 | 禁用 | 线性相位 | 24 | 24 | 9.45 | 9.16 |
| 低延迟 | 9.26 | 8.97 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 15.15 | 14.51 | |||
| 低延迟 | 14.75 | 14.12 | |||||
| 线性相位 | 96 | 15.23 | 14.59 | ||||
| 低延迟 | 14.83 | 14.20 | |||||
| 1 | 启用 | 线性相位 | 24 | 10.47 | 10.18 | ||
| 低延迟 | 10.27 | 9.98 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 17.13 | 16.49 | |||
| 低延迟 | 16.74 | 16.10 | |||||
| 192 | 1 | 禁用 | 线性相位 | 24 | 24 | 9.96 | 9.67 |
| 低延迟 | 11.13 | 10.84 | |||||
| 2 | 线性相位 | 48 | 15.80 | 15.16 | |||
| 低延迟 | 18.12 | 17.47 | |||||
| 线性相位 | 96 | 15.97 | 15.35 | ||||
| 低延迟 | 18.07 | 17.66 | |||||
| 1 | 启用 | 线性相位 | 24 | 11.69 | 11.39 | ||
| 低延迟 | 13.16 | 12.86 | |||||
| 384 | 1 | 禁用 | 线性相位 | 24 | 24 | 11.53 | 11.24 |