ZHCABH6A January 2022 – October 2022 MSP430FR2533
此设计的硬件主要包括电源、MCU、LCD 显示屏和通信接口。电源可将由 USB 供电的 5V 转换为 3.3V,以供 MCU 使用。图 3-3 显示了 MCU 和外设电路的设计。图 3-4 显示了 LCD 设计。通信协议使用 I2C 和 UART。
图 3-5 显示了 3D PCB。本电路中设计了三个电极,分别用于环境校准、实际液位测量和液位警报提示。