ZHCABH0A march 2022 – may 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
在磁感应用中实现超高精度的角度测量需要考虑所有可能的误差源。这些不同的误差源可能由系统机械缺陷导致,或者与感应器件的信号链有关。鉴于这些因素,采取合适的设计步骤有助于获得最精确的结果。
通常使用正弦输入 90 度异相来测量角度。这种正弦/余弦关系支持使用反正切来计算最终误差。这可以使用两个一维传感器来实现,两个传感器的放置很重要,相对于旋转磁体有 90 度隔离,也可以将一个二维或三维传感器放置在磁场足够强的位置。磁场矢量的独立分量自然为 90 度异相,因此这些传感器适合角度检测。