ZHCABH0A march 2022 – may 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
设计使用磁性输入(霍尔效应、AMR、GMR、TMR)进行角度测量时,用作输入源的磁体在开始时非常重要。根据传感器的方向灵敏度,务必确保磁场输入足以保证传感器正常工作。
简要考虑 TMAG5170、TMAG5173-Q1、TMAG5273 或 TMAG5170D-Q1。这些器件是线性三维(3D)霍尔效应传感器。TMAG5170 和 TMAG5170D-Q1 使用 SPI,而 TMAG5273 和 TMAG5173-Q1 使用 I2C 进行通信。考虑到所有这三个轴的灵敏度,任意一个传感器的放置都非常灵活。
图 2-1 传感器放置选项