ZHCABF7B May   2005  – February 2022

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置 Vout
  4. 3可选元件
  5. 4PCB 布局图

引言

LM3475 评估板是一个基于 LM3475 IC 开发直流/直流转换器的工具。如图 3-1 所示,评估板配置为通过高达 10V 的输入电压在高达 2A 电流下提供 2.5V 输出电压。相应的物料清单在表 3-1 中给出。典型效率如图 3-2 和图 3-3 所示。图 4-1 和图 4-2 展示了电路板布局。

为了帮助设计和评估基于 LM3475 控制器的直流/直流降压转换器,LM3475 评估板可针对不同的输出电压轻松进行重新配置。