ZHCABF7B May 2005 – February 2022 LM3475
电路板上放置了一个前馈电容器 CFF,帮助提高工作频率。但是,加速效应会随着输出电压的降低而降低,并且在低于 1.6V 输出时可忽略不计。
0Ω 用于上拉 EN 引脚以实现常开运行。可以拉低 EN 接线柱处的使能引脚以关闭器件。如果移除该电阻,则可以使用任何模拟电平信号来启用和禁用该器件。
图 3-1 完整的演示板原理图
图 3-2 效率与输出电流的关系 (VIN = 5 V)
图 3-3 效率与输入电压间的关系 (Iout = 2A)| 标识符 | 器件说明 | 器件型号 |
|---|---|---|
| CIN | 10µF 16V 陶瓷 | Yuden EMK325BJ106MN |
| COUT | 100µF 6V 钽 | AVX TPSY107M006R0100 |
| CFF | 1nF 25V 陶瓷 | VJ1206Y102KXXA |
| D1 | 肖特基 20V、2A | Central CMSH2-20L |
| L1 | 10µH,3.1A | Sumida CDRH103R100 |
| Q1 | Si 2343 30V,2.5A | Vishay Si2343 |
| RFB2 | 1kΩ | Vishay CRCW08051001F |
| RFB1 | 2.15kΩ | Vishay CRCW08052151F |
| R2 | 0Ω | Vishay CRCW08050R00F |