ZHCABF6B April   2006  – February 2022 LM2745 , LM2748

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2其他封装
  4. 3典型应用电路
  5. 4性能特性(输出纹波电压和开关节点电压)
  6. 5PCB 布局图
  7. 6修订历史记录

引言

本评估板介绍了 LM2745/LM2748 印刷电路板 (PCB) 设计,并提供了典型应用电路的示例。该演示板可提高元件设计灵活性,从而展示 LM2745/LM2748 IC 的通用性。

演示板包含电压模式高速同步降压稳压器控制器。虽然 IC 控制部分的额定电压为 3V 至 6V (VCC),但驱动器部分设计为可接受高达 14V 的输入电源轨 (VIN)。

该演示板设计可在 3.5A 电流下调节至 1.2V 输出电压,开关频率为 1MHz,1MHz 时钟源具有 0V 至 VCC 的振幅。请注意,该演示板已针对 1MHz 14V 输入电压补偿设计进行了优化,VCC = 3.3V。如果需要较慢的开关频率和输入电压,请参阅器件特定数据表以了解控制环路补偿步骤。如需了解其他设计修改,请参阅 LM2745/8 具有预偏置启动和可选时钟同步的同步降压控制器数据表的设计注意事项 部分。

演示板可通过香蕉夹夹在电路板上的焊盘上。如果愿意,焊盘内径为 100mil,可以放置焊接端子 (Newark 40F6004)。该 PCB 采用两层设计,在 62mil FR4 层压板上具有 1oz 覆铜。