ZHCABF4D August   2002  – February 2022 LM2727 , LM2737

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2启动电压
  4. 3双路 MOSFET 封装
  5. 4低侧二极管
  6. 5其他封装
  7. 6布局优化
  8. 7PCB 布局
  9. 8修订历史记录

启动电压

LM2727 演示板附带的默认电路使用自举二极管和小电容器(D1 和 CBOOT)在高侧 MOSFET 上提供足够高的栅源电压以驱动 FET。如果提供了高于 VIN 电压值两倍的单独电源轨,则可以使用 0.1µF 旁路电容器 CC 通过 BOOT 连接器将这个更高的电压直接连接到 BOOT 引脚。在这种情况下,应从电路板上拆下 D1 和 CBOOT。请勿同时连接 CC 和 CBOOT/D1。