ZHCABE3A June   2020  – May 2022 PCM6240-Q1 , PCM6260-Q1 , PCM6340-Q1 , PCM6360-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1PCM6260-Q1 系列简介
  4. 2了解 PCM6xx0-Q1 硬件和软件兼容性
  5. 3修订历史记录

PCM6260-Q1 系列简介

为了以最具成本优化和空间限制的方式适应 OEM 和 TI 工作人员的短期和长期愿景,德州仪器 (TI) 开发了一种高度集成、兼容封装和软件的高性能多通道音频 ADC 系列,称为 PCM6260-Q1。这些器件支持麦克风(模拟型和数字型)和线路输入,并集成了可编程高压麦克风偏置和输入故障诊断功能。这些器件具有线性相位、低延迟和超低延迟滤波器、每个通道多个可编程二阶滤波器和高通滤波器,提供了一种非常灵活的数字滤波方案。PCM6260-Q1 系列支持非常灵活的数据输出和控制接口,允许多个设备使用相同的输出数据和控制接口总线。此外,这些器件还具有 GPIO、精细相位和增益校准方案,以及数字混频器和加法器,可以将系统性能优化到一个全新的水平。图 1-1 展示了 PCM6260-Q1 器件的功能方框图。

GUID-50D3AEF9-A954-46BB-BE45-59C4D10AD37B-low.gif图 1-1 PCM6260-Q1 功能方框图

PCM6260-Q1 器件隶属于 PCM6xx0-Q1 系列,该系列提供两通道 (PCM6020-Q1)、四通道(PCM6240-Q1、PCM6340-Q1)、六通道(PCM6260-Q1、PCM6360-Q1)和八通道(PCM6480-Q1)兼容封装和软件的选项。表 1-1 展示了此音频 ADC 系列的不同产品。

表 1-1 PCM6xx0-Q1 系列产品
器件输入数量升压转换器麦克风偏置麦克风诊断
PCM6480-Q14 个模拟,4 个数字✓✓✓
PCM6260-Q16 个模拟✓✓✓
PCM6360-Q16 个模拟x✓✓
PCM6240-Q14 个模拟✓✓✓
PCM6340-Q14 个模拟x✓✓
PCM6020-Q12 个模拟✓✓✓