ZHCABE3A June 2020 – May 2022 PCM6240-Q1 , PCM6260-Q1 , PCM6340-Q1 , PCM6360-Q1
硬件兼容性:PCM6xx0-Q1系列提供相同的超小 5mm × 5mm QFN 封装。PCM6xx0-Q1 器件的引脚排列都非常相似,但输入引脚除外,因为要适应不同的通道和升压选项。这样,即便项目和最终应用间的系统要求不断变化或随着时间不断发展,硬件原理图和布局的迁移都会非常方便快捷。引脚兼容性图,如图 2-1 中所示,突出显示了 PCM6xx0-Q1 产品之间为支持额外的功能而对引脚排列进行的微小重新定义。
图 2-1 PCM6xx0-Q1 引脚兼容性图例如,从 PCM6240-Q1 迁移到 PCM6340-Q1 的唯一硬件变化是引脚 3、4 和 5,如图 2-2 中所突出显示。
图 2-2 PCM6240-Q1 和 PCM6340-Q1 之间的原理图差异软件兼容性:PCM6xx0-Q1 系列使用的正好是相同的数据和控制接口、类似的寄存器映射定义,并具有相同的数字时序要求。这种高水平的软件兼容性使设计人员可以轻松地跨平台重新使用应用程序软件或驱动程序,从而节省时间和开发成本。