ZHCABE3A June   2020  – May 2022 PCM6240-Q1 , PCM6260-Q1 , PCM6340-Q1 , PCM6360-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1PCM6260-Q1 系列简介
  4. 2了解 PCM6xx0-Q1 硬件和软件兼容性
  5. 3修订历史记录

摘要

汽车行业正在经历一场重大变革,重点是在不影响燃油效率和制造成本的前提下提供舒适的驾驶体验。汽车 OEM 频繁更新其音频系统架构,通过整合几种新的音频技术来为用户提供丰富的体验和更高的安全性能。主动噪声消除 (ANC)、驾驶室内通信 (ICC) 和免提语音波束形成系统使汽车更加安静,并能提升乘客之间的沟通体验。根据系统要求、车辆尺寸和奢华程度(低、中和高档),OEM 为每一种应用使用不同的麦克风数量。随着这些技术的不断发展,设计人员们都迫切需要可扩展的音频解方案来加速硬件和软件的开发。

为了以最具成本优化和空间限制的方式适应 OEM 和 TI 工作人员的短期和长期愿景,德州仪器 (TI) 开发了一种高度集成、兼容封装和软件的高性能多通道音频 ADC 系列,称作 PCM6260-Q1。PCM6260-Q1 产品系列提供适用于麦克风和线路输入应用的灵活可扩展解决方案,便于获得高水平的硬件和软件可扩展性。