ZHCABD1 October 2021 BQ21061 , BQ21062 , BQ24179 , BQ25150 , BQ25155 , BQ25157 , BQ25672 , BQ25790 , BQ25798 , BQ25882 , BQ25883 , BQ25887 , BQ25895 , BQ25896 , BQ25898 , BQ25898D
必须注意讨论的方法有一些限制。已知 SOC 是电芯开路电压 (OCV) 的函数。该方法假设 SOC 是电芯终止电压的函数。在以下条件下,此近似值最准确:
BQ27621-G1 是一款基于电压的电量计。该测量仪表可根据端子电压估算电流,从而实现更高的精度。该测量仪表适用于低电流应用,而库仑计数测量仪表的电流测量精度不符合此应用要求。可以考虑与 BQ27421-G1 类似的库仑计数测量仪表。