ZHCABC4
October 2020
OPA192
,
OPA2192
设计目标
设计说明
设计注意事项
设计步骤
设计仿真
直流仿真结果
设计参考资料
设计采用的运算放大器
设计备选运算放大器
设计采用的运算放大器
OPA2192
V
ss
4.5V 至 36V
V
inCM
轨到轨
V
out
轨到轨
V
os
5μV
I
q
1mA
I
b
5pA
UGBW
10MHz
SR
20V/μs
通道数
2
www.ti.com.cn/product/cn/OPA2192