ZHCABC4 October 2020 OPA192 , OPA2192
确保两个运算放大器的输入端(Vcm 节点)共模电压在运算放大器数据表中“电气特性”下列出的 Vcm 范围内。
请参阅数据表中典型的输出电压摆幅与输出电流之间的关系 图,以解释两个运算放大器的相对于电源轨的输出摆幅(Vout 节点)。
电阻器不匹配将导致增益误差,并降低电路的 CMRR。
缓冲器改进了电流源输出阻抗,几乎消除了 Ifeedback 电流。这样便可针对 R1 至 R4 使用较小的电阻值,从而降低热噪声。电路中的大电阻和寄生电容可能导致的带宽限制和稳定性问题也会减少。
驱动无功负载时,应采取特殊预防措施。
典型的设计步骤是首先计算已知输出电流和分流电阻器的增益;然后设置 R1 并相应地调整 R2 至 R4。这可能是一个迭代过程。