ZHCABC3
October 2020
OPA192
设计目标
设计说明
设计注释
设计步骤
设计仿真
直流仿真结果
设计参考资料
设计特色运算放大器
设计备选运算放大器
设计备选运算放大器
OPA990
V
ss
2.7V 至 40V
V
inCM
轨到轨
V
out
轨到轨
V
os
0.3mV
I
q
130µA
I
b
10pA
UGBW
1.1MHz
SR
4.5V/µs
通道数
1
www.ti.com.cn/product/cn/OPA990