ZHCABC3 October   2020 OPA192

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注释
  4.   设计步骤
  5.   设计仿真
  6.   直流仿真结果
  7.   设计参考资料
  8.   设计特色运算放大器
  9.   设计备选运算放大器

设计仿真

在 ±5V 的输入电压差和 500Ω 负载下产生 ±25mA 输出电流的设计目标会导致 ±12.5V 的 Vload 值(假设 Vtermination 电压为 0V)。剩余的 ±2.5 伏必须适应选择的运算放大器输出摆幅至轨以及分流器上的最大电压。出于这些原因,选择了 20Ω 的分流电阻器和 1/10 (V/V) 的增益。

使用 0V 的固定 Vn 输入和从 –5V 到 5V 的 Vp 输入,模拟了直流输入电压差扫描。如下图所示,输入共模范围、输出摆幅至轨和输出电流都在所选运算放大器的规格范围内。配置和结果如以下各图所示。