ZHCABC1 August   2020 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688W

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.    技术规格:
  4.   设计注意事项
  5.   设计步骤
  6.    ADC 输入过压条件
  7.    在硬件上检查 AC(SNR 和 THD)性能
  8.    TVS 二极管的电容变化及对 THD 性能的影响
  9.    设计中采用的器件:
  10.   设计参考资料
  11.   商标

ADC 输入过压条件

下图显示了施加高压连续过压正弦波信号 (60Vpp) 时的 ADC 输入电压。请注意,外部双向 TVS 二极管 PGSMAJ10CA 已开启,且过压正弦波信号被钳位至 ±12.7Vpk,该电压低于 ADS8686S 上 ±15V 的绝对最大输入电压值 (Vin_Abs),因此 ADC 器件成功地得到保护,不会受到过压信号的影响。

GUID-20200805-CA0I-CQ85-FPNG-WXDMHQDG0L75-low.gif