ZHCABA4A october 2020 – april 2023 DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
根据之前仿真的结果,我们可以预期传感器的最大合适间距大致为磁体长度 22mm。这将使传感器的最大间距与磁体的最小长度相对应。在实践中,这会带来一些挑战。首先,DRV5055 的空气间隙、对齐位置或灵敏度的变化可能足以产生测量差距。其次,输出电压在极值附近呈现非线性特性。这使得解读最终位置变得困难。因此,建议传感器之间设有重叠部分。
我们可以扩展之前的设置,并考虑一个由 5 个传感器组成且传感器间距大约为 20mm 的线性阵列。
该间距使一个传感器的峰值与相邻传感器的线性输出区域相对应,并为我们提供了大约 100mm 的总可用范围,如 DRV5055 输出响应所示。
为了使输出数据有用,必须对其进行解码。系统必须确定在任何给定时间哪一个传感器输出最相关,以进行位置计算。确定应监控哪个输出的简单算法如下所示: