ZHCABA4A october 2020 – april 2023 DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
线性霍尔传感器是功能强大的器件,可通过非接触式感应提供关键机械反馈,从而实现稳健的位置跟踪。这对于提高系统的整体可靠性尤其有用。随着磁体尺寸增加,成本和可用性可能会限制可制造性。在这些情况下,使用多传感器的线性阵列往往更为实用。当线性阵列正确实现时,一个大小适中的磁体将提供精确且有效的解决方案。
在任何需要在大于磁体长度的距离上实现连续间隔检测时,线性霍尔传感器阵列会非常实用。只要存在可积累所有输出数据的方法,这个简单的算法就可以轻松扩展。通过了解可能存在的误差,可以实现高度的准确性。
其应用包括跟踪执行器或其他类型机械柱塞的位置、控制无线电钻扭矩选择器等旋钮、监控沿直线或曲线轨迹滑动的物体等等。通过添加额外的传感器,可以复制磁体移动测量方案,并实现各种创新设计。