ZHCAB07B september   2019  – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79631-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 命令帧
    1. 1.1 结构
      1. 1.1.1 初始化字节
      2. 1.1.2 器件 ID 地址
      3. 1.1.3 寄存器地址
      4. 1.1.4 数据
      5. 1.1.5 CRC
    2. 1.2 命令帧模板表
    3. 1.3 ReadReg 和 WriteReg 函数
      1. 1.3.1 ReadReg
      2. 1.3.2 WriteReg
      3. 1.3.3 示例代码中可用的数据包类型
  5. 2 快速入门指南
  6. 3 唤醒序列
  7. 4 自动寻址
    1. 4.1 步骤
    2. 4.2 三个器件的示例命令
  8. 5 读取电芯电压
    1. 5.1 步骤
    2. 5.2 三个器件的示例命令
    3. 5.3 转换为电压
  9. 6 电池平衡
    1. 6.1 步骤
    2. 6.2 示例命令
  10. 7 OVUV
    1. 7.1 步骤
  11. 8 OTUT
    1. 8.1 步骤
  12. 9 反向寻址
    1. 9.1 步骤
    2. 9.2 三个器件的示例命令
  13. 10修订历史记录

步骤

  1. 对于单一器件,可写入 CONTROL1 = 0x80,以为基底器件设置 DIR_SEL = 1。
  2. 发送广播写反向 CONTROL1 = 0x80,以更改其余器件的方向。这种命令类型应仅用于用户更改菊花链通信方向这一场景。请勿将其用于其他命令。
  3. 现在已更改所有器件上的方向,接下来请执行上述自动寻址序列,但应使用 DIR1_ADDR 而不是 DIR0_ADDR,并且 CONTROL1 = 0x81,而不是 0x01(保持启用反向)。此外,确保更新栈顶的 COMM_CTRL 寄存器。