ZHCAB07B september 2019 – august 2023 BQ75614-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79631-Q1
本应用手册概述了 BQ79616-Q1 器件和主机系统之间的基本通信。这包括单一 BQ79616-Q1 器件或 BQ79616-Q1 器件栈的通信。为了给用户简单演示器件的基本通信,报告中包含了自动寻址和反向寻址等示例。这些信息旨在简要介绍 BQ79616-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1 汽车类功能安全合规型 16/14/12 节串联电池监测器、平衡器和集成式硬件保护器 数据表中所述的通信信息。
本文档中使用的通信方式通过一系列十六进制字节值来表示。实际的器件通信使用标准 UART(通用异步接收器/发送器)格式发送。
Other TMs
使用命令帧读写寄存器是与 BQ79616-Q1 进行几乎所有基本通信的基础。所有读写命令全部按照命令帧顺序以十六进制格式提供。
类型 | 值 |
---|---|
单器件读 | 0x80 |
单器件写 | 0x90 |
栈读 | 0xA0 |
栈写 | 0xB0 |
广播读 | 0xC0 |
广播写 | 0xD0 |
广播写反向 | 0xE0 |
仅适用于单器件读/写。1 个字节,例如 0x02。