ZHCAB02 October 2020 LMR50410
在环路稳定性测试中,频率响应分析器会绘制波特图,但并非通过获取开环传递函数的方式来实现,而是直接计算输出和输入信号的增益和相移。该过程如图 3-1 中所述。
图 3-1 环路稳定性测试中的扫频过程在图 3-1 中,fINJ 是注入信号频率,[fSTART, fEND] 是扫频范围,VA(AC) 和 VB(AC) 是注入和输出电压点处电压的交流分量。
在 PSpice 中,环路稳定性测试仿真遵循相同的过程。假设使用具有典型峰值电流模式控制功能的同步降压转换器,如图 3-2 中所示。
图 3-2 PSpice 中具有峰值电流模式控制功能的同步降压转换器
图 3-3 具有峰值电流模式控制功能的降压转换器经计算得出的波特图在进行环路稳定性仿真时,纹波注入的电路连接应当与实际环路测试相同。另外,负责执行扫描的频率响应分析器功能部分也需要通过 PSpice 命令来实现。综合这些考虑因素,仿真电路如图 3-4 中所示。
图 3-4 PSpice 中同步降压转换器的环路稳定性测试电路和命令在图 3-4 中,一个交流电压源与一个 50Ω 的典型电阻器并联。电压应非常小,以便转换器的直流工作点不会发生变化。本例中采用幅度为 10mV 的电压源。交流电源的频率会扫描变化,因此这里采用一个变型 freq。在正确连接纹波注入后,通过红色方框中列出的 PSpice 命令实现频率扫描。下面详细介绍了相关命令。
第 1 行:.param freq = 10k
第 1 行是 freq 的定义并设置了默认值。
第 2 行:.TRAN 0 {10/Freq+150u} 150u
第 2 行定义了单个频率点的仿真时间。通常,它从 0 开始,并在转换器达到稳定工作状态一定时间后结束。本例中,降压转换器在 150us 后实现稳定工作。在此之前,它处于启动状态,不适合用于环路测试。在 150us 后,剩余的仿真时间为当前频率下的 10 个周期。10 个周期的长度足够仿真器计算输入和输出信号上的增益和相移。
第 3 行:.STEP DEC PARAM FREQ 10k 100k 100
第 3 行定义了频率扫描的总范围和步长。本例中,扫描从 10kHz 开始,到 100kHz 结束。步数为每相差 10 倍 100 步。因此,10kHz 至 100kHz 范围内总共需要进行 100 步扫描。
第 4 行:.PROBE64 P(FREQ)
第 4 行是 PSpice 中的探测和绘图命令。
第 5 行:.options MINSIMPTS = 1000
第 5 行指定了仿真输出中每个部分的最小点数。
运行仿真时,将会仿真一组波形并载入探测窗口中。首先选择 FRA 函数并使用波形数据文件,分别由 Bode-out 和 Bode_in net 设置布线 1 和 2。然后可以处理波特图,如图 3-5 中所示。
图 3-5 具有峰值电流模式控制功能的降压转换器经计算得出的波特图仿真得到的波特图与计算得到的波特图相差很小。因此,它验证了环路测试注入电路和频率响应分析器建模功能,以便可以通过瞬态 PSpice 模型应用于任何类型的直流/直流转换器仿真。