关键特性
- 在 0.65V 至 3.6V 范围内进行上行和下行电平转换
- 设计采用毛刺信号抑制电路以提高电源定序性能
- 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 为 6µA(最高 85°C)和 14µA(最高 125°C)
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 500Mbps 的转换速率
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 封装选项:DSBGA、SC70、SM8、SON、SOT-23、SOT、UQFN、US8 和 X2SON
请通过在线参数搜索工具,查找合适的 AXC 系列电压电平转换器件