ZHCAAP7A
April 2020 – July 2021
DP83825I
商标
1
引言
2
器件概述
3
将 DP83825 合并到 Sitara 上的步骤
3.1
第 1 步 – DP83825 与 DP83822
3.2
第 2 步 – 检查 8710A 引脚与 AM335
3.3
第 3 步 – 从 AM335 EVM - BBB 上取出 LAN8710A
3.4
第 4 步 – 检查 AM335 (BBB) RMII 连接引脚
3.5
第 5 步 – 检查 DP83825 连接引脚
3.6
第 6 步 – 使用 PinMux 工具生成 DTS/DTSI 文件。
3.7
第 7 步 – DP83822 代码库审查
3.8
第 8 步 – DP83825 代码库审查/补丁修改
3.9
第 9 步 – 修补 Linux uboot/内核
3.10
第 10 步 – 更改菜单配置
3.11
第 11 步 – 构建元件 (menuconfig/dtb/zimage)
3.12
第 12 步 –(可选)用于 DTS 构建的重要修复
3.13
第 13 步 – 将构建文件复制到 SD 卡上
3.14
第 14 步 – 检查 DP83825 的寄存器。
3.15
第 15 步 – 协助进行调试的 Linux 命令
3.16
第 16 步 – Linux ethtool 命令转储(示例)
3.17
第 17 步 – 用 Linux dmesg 检查以太网驱动程序状态。
3.18
第 18 步 – 包含详细日志分析的测试结果(成功情况)。
3.19
第 19 步 – YouTube 演示视频
4
需要的硬件和软件
4.1
硬件
4.2
软件
5
参考文献
6
修订历史记录
4
需要的硬件和软件