• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • LM324 和 LM358 器件应用设计指南

    • ZHCAAM2B january   2019  – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • LM324 和 LM358 器件应用设计指南
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1应用手册中包含的器件
    1. 1.1 常用原理图
    2. 1.2 基本器件型号
    3. 1.3 输入失调电压等级
    4. 1.4 最大电源电压
    5. 1.5 高可靠性选项
    6. 1.6 HBM ESD 等级
    7. 1.7 LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM324B、LM2902B
  5. 2输入级注意事项
    1. 2.1 输入级原理图
    2. 2.2 输入共模范围
    3. 2.3 输入阻抗
    4. 2.4 相位反转
  6. 3输出级注意事项
    1. 3.1 输出级原理图,VOL 和 IOL
    2. 3.2 IOL 和共模电压
    3. 3.3 输出级原理图、VOH 和 IOH
    4. 3.4 短路拉电流
    5. 3.5 输出电压限制
  7. 4交流性能
    1. 4.1 压摆率和带宽
    2. 4.2 压摆率可变性
    3. 4.3 输出交叉延时时间
    4. 4.4 第一个交叉示例
    5. 4.5 第二个交叉示例
  8. 5低 VCC 引导
    1. 5.1 支持 –40°C 的低 VCC 输入范围
    2. 5.2 支持 –40°C 的低 VCC 输出范围
    3. 5.3 低 VCC 音频放大器示例
  9. 6比较器用法
    1. 6.1 运算放大器限制
    2. 6.2 输入和输出电压范围
    3. 6.3 过载恢复
    4. 6.4 压摆率
  10. 7未使用的放大器连接和将输入端直接接地
    1. 7.1 禁止将输入端直接接地
    2. 7.2 未使用的放大器连接
  11. 8结论
  12. 9修订历史记录
  13. 重要声明
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
Application Note

LM324 和 LM358 器件应用设计指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

LM324 和 LM358 系列运算放大器因其灵活性、可用性和成本效益成为使用寿命长且备受青睐的通用放大器。在设计中采用这些运算放大器之前,了解它们与大多数其他运算放大器的区别非常重要,本应用手册中的信息有助于推动首次设计取得成功。

商标

Other TMs

1 应用手册中包含的器件

1.1 常用原理图

本应用手册涵盖了基于图 1-1 中的简化原理图的所有运算放大器,该原理图中包含的一个独特输出级在发布时具有革命性意义。与当时的其他运算放大器不同,它支持近地的输出电压,适用于单电源设计。约 50µA 的电流调节器可将输出下拉至近似接地,因为其他晶体管发射极没有强大的反向电流,这与同期的其他运算放大器不同。

GUID-AE4615CE-76F8-49DD-973E-1DF850ED5135-low.gif图 1-1 数据表中的器件原理图

1.2 基本器件型号

温度范围和通道数用于创建基本器件型号。器件名称中的“-N”表示由 National Semiconductor 提供的器件,它们与德州仪器 (TI) 当前的基本器件型号一致。National Semiconductor 和 TI 使用不同的封装后缀,因此没有可订购的重复器件型号。某些基本型号可能会在末尾包含“A”,但这不会影响温度范围。

表 1-1 基本器件型号、通道数和温度范围
温度范围 单通道 双通道 四通道
-55°C 至 125°C — — LM158 LM158-N LM124 LM124-N
–40°C 至 125°C TS 321 — LM2904 LM2904B LM158-N LM2902

LM2902B

LM124-N
–40°C 至 85°C TS 321 LM321 LM2904 LM358B LM2904-N LM2902

LM324B

LM2902-N
–25°C 至 85°C TS 321 LM321 LM258 LM258-N LM224 LM224-N
0°C 至 70°C TS 321 LM321 LM358 LM358-N LM324 LM324-N
汽车 Q1 TS321-Q1 LM2904-Q1 LM2904B-Q1 LM2902-Q1 LM2902B-Q1

粗体器件型号的工作温度范围与规定的温度范围完全一致。非粗体器件型号可在规定的温度范围内或超出规定的温度范围工作。但请注意,LM2904 是双通道运算放大器,而 LM2902 是四通道运算放大器。

1.3 输入失调电压等级

VIO(也称为 Vos)容差也有等级选项。与没有“A”的相同器件型号相比,器件型号后缀中的“A”表示具有更出色的 VIO 规格。

表 1-2 具有 VIO 等级选项的每个基本器件型号在 25°C 下的最大输入失调电压误差
单通道双通道四通道
器件型号VIO 25°C 时的最大值器件型号VIO 25°C 时的最大值器件型号VIO 在 25°C 时的最大值
TS3214mVLM158A2mVLM124A2mV
TS321-Q14mVLM158A-N2mVLM124A-N2mV
LM3217mVLM2904AV2mVLM2902KAV2mV
——LM2904AV-Q12mVLM2902KAV-Q12mV

LM358BA

2mV

LM324B

3mV

LM2904BA

2mV

LM2902B

3mV

LM2904BA-Q12mV

LM2902B-Q1

3mV

LM258A

3mVLM224A3mV
LM358A3mVLM324A3mV
LM358A-N3mVLM324A-N3mV
LM358B3mVLM1245mV
LM2904B3mVLM124-N5mV
LM2904B-Q13mVLM2245mV

LM158

5mV

LM224-N5mV
LM158-N5mVLM2902K7mV
LM2585mVLM29027mV
LM258-N5mVLM2902-Q17mV
LM29047mVLM3247mV
LM2904-N7mVLM324-N7mV
LM2904-Q17mV——
LM3587mV
LM358-N7mV

1.4 最大电源电压

默认最大电源电压为 30V;然而,LM290X 器件的最大额定电源电压为 26V。LM2902 和 LM2904 器件的后缀中带有“V”,这表示最大电压高达 32V。两个例子是 LM2902KAVQDR 和 LM2904AVQDR。后缀中带有“B”的所有器件的最大额定电源电压为 36V;例如 LM358BIDR、LM2904BAIDR、LM324BIPWR 和 LM2902BIPWR。

1.5 高可靠性选项

双通道和四通道运算放大器有很多高可靠性选项。要了解更多信息,请访问双路高可靠性和四路高可靠性运算放大器产品列表,以了解关于参数搜索的高可靠性选项。

本应用手册不包含这些器件的资质和等级。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale