ZHCAAF6F May   2021  – August 2022 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044

 

  1. 1应用简报

应用简报

引言:隔离式 CAN

由于其出色的优先级划分和仲裁能力,CAN 接口一直是业界比较常用的一种串行通信标准。在具有不同电压域的系统中,隔离通常用于在出现任何故障时保护低压侧免受高压侧影响。隔离还会中断任何接地回路,只允许传输所需的信号,从而提高信号质量。

隔离式 CAN 用于与各种应用中的微控制器进行通信,例如光伏逆变器、断路器、电机驱动器、PLC 通信模块、通信电源整流器、电梯、HVAC 和 EV 充电基础设施。

隔离式 CAN 大致可分为两种类型:

  • 基本型隔离:在电梯和 HVAC 等一些应用中,电路板之间使用 CAN 信号进行通信,且 CAN 线路不会受到正常工作中的高压差的影响。在这种情况下,从隔离的角度来说,基础型隔离 CAN 就足够了。图 1-1 显示了一个电梯示例,其中呼叫按钮操作面板和通信板之间的通信是通过隔离型 CAN 实现的。
    GUID-12820798-8EF8-4241-ACF4-59384264AEAE-low.gif图 1-1 电梯中的隔离式 CAN
  • 增强型隔离:对于光伏逆变器应用,工作电压要求更高,且隔离器必须满足电气安全标准,因此需要加强隔离。图 1-2 显示了热侧控制模块和冷侧计算机通信板或人机界面 (HMI) 之间使用的隔离式 CAN 示例。
    GUID-A63730E4-676F-436E-ABF8-E1FF368A6ED6-low.gif图 1-2 光伏逆变器中的隔离式 CAN

除了隔离等级之外,隔离式 CAN 器件其他重要的注意事项是 ESD、EMC、EFT 浪涌性能,因为隔离式 CAN 仍然在有噪声的工业环境中运行,并且可能会遇到一些高压干扰。

性能注意事项

  • 关断电压或直流总线故障保护电压:该电压表示在不损坏器件的情况下能够施加到 CANH 和 CANL 的最大电压。电源短路到 CANH/CANL 的概率取决于 CANH/CANL 信号相对于高压电源线的布线方式。如果所有信号和电源线都在同一线束中,则建议采用更高的关断电压。
  • 数据速率:传统 CAN 的数据速率限制为 1Mbps。但是,新型 CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器设计的数据速率高达 5Mbps,从而提高了时序裕量,并允许在远距离、高负载网络中实现更高的数据速率。有关更多信息,请参阅 CAN FD 博客
  • 尺寸:对于空间受限的应用来说,隔离器和 CAN 收发器的分立实施可能并不可行。将隔离和 CAN 集成在单个封装中能够缓解这一问题。
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI):CMTI 是指在不影响另一侧的情况下,隔离一侧共模电压的最大变化率。它的测量单位为 dv/dt ,CMTI 越高,从一侧到另一侧的共模摆幅保护就越强。
  • 共模电压范围:该电压决定了 CAN 器件在不引起数据错误的情况下可容忍的共模变化。在有噪声的环境中,更高的共模范围允许无错误通信。在集成隔离的情况下,共模电压不像在非隔离情况下那么重要。

新型隔离式 CAN

ISO1042 是最新 EMC 优化隔离式 CAN 收发器,具有 70V 关断电压和 CAN FD。该器件将 TCAN1042 内核的高性能与稳健的 ISO7721 隔离功能一同集成在单个封装中,以提供符合 ISO11898-2 (2016) 标准规范的电气隔离式 CAN 收发器。

隔离性能

表 1-1 显示了 ISO1042 隔离等级与市场上其他隔离式 CAN 器件的比较。

表 1-1 隔离性能
参数 ISO1042 竞品器件 A 竞品器件 B
工作电压 (VRMS) 1000 600 800
隔离电压 (VRMS) 5000 5000 5000
浪涌测试电压 (VPK) 10000 10000 6000
最小 CMTI (kV/μs) 85 25 45

ISO1042 采用隔离栅,其中电介质材料 SiO2 防潮并耐高温。因此提供了行业内最高的工作电压,确保这些器件具有更高的裕度和更长的使用寿命。ISO1042 器件的浪涌额定值为 10kVPK,符合增强型隔离标准。ISO1042 具有更高的 CMTI 规格,能为隔离器两侧提供更强的抗噪声干扰能力,从而保持信号完整性。

CAN 性能

表 1-2 列出了各种隔离式 CAN 器件的 CAN 性能。

表 1-2 CAN 性能
参数 ISO1042 竞品器件 A 竞品器件 B
支持 CAN FD
最大数据速率 (Mbps) 5 1 5
总线保护电压 (V) ±70 ±36 ±58
共模电压范围 (V) ±30 未指定 ±25
VCC1 范围 (V) 1.71 至 5.5 3 至 5 3 至 5.25
VCC2 范围 (V) 4.5 至 5.5 4.75 至 5.25 4.8 至 5.3

ISO1042 支持高达 5Mbps 的 CAN FD,而传统 CAN 数据速率为 1Mbps,因此与传统 CAN 相比,ISO1042 提供的数据有效载荷增加了近 8 倍。与其他器件相比,最高的总线保护电压为该器件提供了更大的裕度,从而可承受电缆接线错误或电源短路的情况。此外,高共模范围允许器件能够在有噪声的系统中工作。ISO1042 逻辑电平为 1.71V 至 5.5V , 可直接连接到 MCU 上,无需任何电平转换器。最后,次级侧电源具有 10% 的容差,从而降低了对用于隔离式电源的 LDO 的要求。

尺寸注意事项:封装

ISO1042 可采用两种封装,如图 1-3 所示。16 引脚 SOIC (DW) 是业界通用的隔离式 CAN 封装,而 8 引脚 SOIC (DWV) 是一种更小的封装,与目前可用的其他解决方案相比,可减少一半的布板空间。这两种封装均提供 8mm 的爬电距离和间隙,适用于基本和增强型应用。

GUID-72FCECB3-9D2C-4A85-A737-DD9E9EB30702-low.gif图 1-3 ISO1042 封装选项

结论

ISO1042 器件是一款全新的隔离式 CAN 器件,具有卓越的隔离性能和 CAN 性能,可满足工业和汽车应用的需求。稳健的隔离能力与高关断电压和更高速率相结合,可在有噪声的环境中实现高效通信。

由于集成了隔离功能和具有保护特性的 CAN ,小型封装除了减少了元件之外,还进一步减少布板空间。有关分立和集成的隔离式 CAN 解决方案,请查阅如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源

表 1-3 备选器件建议
器件 优化参数 性能权衡
ISO1044 超小型隔离式 CAN 收发器 3kVRMS 隔离和 ±58V 总线故障保护
ISOW1044 5kVRMS,具有集成 DC/DC转换器的隔离式 CAN FD 收发器 集成的低辐射 DC/DC 转换器减少了布板空间并简化了设计
表 1-4 相关文档
文献编号 文档标题
SLLA298 隔离式 CAN 参考设计
SLLA419 如何设计具有适当总线保护功能的隔离式 CAN 系统
SLLA386 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源