ZHCAAE7A March 2000 – June 2021 TL2842 , TL2842B , TL2843 , TL2844 , TL2845 , TL3842 , TL3842B , TL3843 , TL3844 , TL3845 , TLC081 , TLC2201 , TLV2231 , TLV2361 , TLV2362 , TLV2470 , TLV2471 , TLV2770 , TLV2771 , TLV341 , TLV342 , UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2842A , UC2843 , UC2843A , UC2844 , UC2844A , UC2845 , UC2845A , UC3841 , UC3842 , UC3842A , UC3842M , UC3843 , UC3843A , UC3844 , UC3844A , UC3845 , UC3845A , UC3845AM , UCC1800 , UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2802M , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
使用运算放大器对开关模式电源中的电流感应信号进行差分放大,这在成本、可编程性、性能和功率方面具有优势。本文探讨了如何为该特定应用选择合适的运算放大器。表 5-1 中详细介绍了为该应用推荐的几种单电源运算放大器,并列出了重要参数。TLV2771 和 TLC081 分别非常适合 3.3V 和 5V 系统中的该应用。
|
运算放大器 P/N |
电源电压 [V] |
电源电流 [mA](最大值) |
压摆率 [V/us](典型值) |
GBW [MHz](典型值) |
SMD 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
|
TLV2770 TLV2771 |
2.5–5.5 | 2.0 | 9.0 | 4.8 | SOT–23、SOIC–8、MSOP–8 |
| TLV2361 | 2.0–5.0 | 2.5 | 3.0 | 7.0 | SOT–23 |
|
TLV2470 TLV2471 |
2.7–6.0 | 0.75 | 1.4 | 2.8 | SOT–23、SOIC–8 |
| TLV2231 | 2.7–10.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
| TLC081 | 4.5–16.0 | 2.5 | 16.0 | 10.0 | MSOP–8、SOIC–8 |
| TLC2201 | 4.6–16.0 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | SOIC–8 |