ZHCAA40 September   2020 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1

 

  1.   商标
  2. 1典型汽车系统架构
  3. 2动态地面投影
  4. 3LED 驱动器
  5. 4闪存存储空间要求
  6. 5总结
  7. 6参考文献

总结

为了方便放在车内的任意位置,用于动态地面投影的投影仪必须为小尺寸、低成本,并且运行过程不依赖于视频输入。基于 DMD 和 FPGA 的 DLP3021-Q1 控制器解决方案提供了支持动态地面投影的简化架构。在设计这些系统时,必须了解此架构与其他传统投影系统架构之间的差异。通过仔细的规划和内容选择,可以优化物料清单并设计出元件更少的小型投影仪。有关动态地面投影或其他 DLP 汽车应用的更多问题,请访问 TI E2E™ 支持论坛。