启用双映像支持后,存储器接口模块会将 MSP430 应用程序区域划分为两个子部分,从而产生以下逻辑存储器映射:
- 非引导区域
- 下载区域:此区段用作存储新应用程序映像的临时缓冲区。主机无法访问该区域中的物理地址,但是当主机尝试下载到应用程序区域中的逻辑地址时,将写入该区域。
- 应用领域:此区段用于执行当前应用程序映像。主机可以使用该区域中的逻辑地址,但是主机无法写入物理地址。验证下载区域中的新映像后,引导加载程序会更新应用程序区域。节 2.2.4对此过程进行了说明。
- 引导区域
每个扇区的大小在工程链接器文件中定义。在 CCS 的示例工程中提供了显示不同存储器大小的示例。